??
CAD-Modellauswahl
107704 TMS-SFSL-BK
HELP_VARIABLE
Firma
Trelleborg Industrial Products
Beschreibung
TMS-SFSL-BK - Modularrahmen mit Schraubenverriegelung
Stückliste
107704 TMS-SFSL-BK
Art.Nr.
Beschreibung
Ausschnitt
B24
IP Schutzart
IP65
Material der Membrane
Polyamid
Material Temperaturbereich
-40 bis +120 °C
Brandklasse
UL94-V0
Eigenschaften
Halogen- und silikonfrei
Anzahl Kabeldurchführungen
Geeignet für Kabel mit Stecker
Ja
Kabeldurchmesser (min.)
1 mm
Kabeldurchmesser (max.)
33 mm
Montageart
Schrauben
Anzahl Schraublöcher
4
Durchmesser Schraublöcher (Ø)
4.5 mm
Breite
mm
Länge
58 mm
Höhe
20 mm
Gewicht Artikel
g
Gewicht Verpackungseinheit
kg
Verpackung
Einzelverpackung
Verpackungseinheit
1
Liefereinheit
1
Zolltarifnummer
85472000
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D