??
Selezione modello CAD
107707 TMS-SFSI-BK
HELP_VARIABLE
Azienda
Trelleborg Industrial Products
Descrizione
TMS-SFSI-BK - Telaio intagliato per inserimento a scatto
Lista materiale
107707 TMS-SFSI-BK
Num.Art.
Preview
Descrizione
Apertura
B24
Protezione IP
IP54
Materiale della membrana
Poliammide
Range di temperatura
-40 a 120 °C
Grado di estinguenza
UL94-V0
Caratteristiche
Senza alogeni e silicone
Numero guide di passaggio
Tipo di fissaggio
Vite
Numero di fori per viti
4
Diametro fori per viti (Ø)
4.5 mm
Larghezza
mm
Lunghezza
64 mm
Altezza
39 mm
Peso articolo
g
Peso unità di imballaggio
kg
Imballaggio
Imballaggio singolo
Unità di imballaggio
1
Quantità di consegna
1
Numero tariffa doganale
85472000
Preview - Generation
3D
Dimensione
2D