??
CAD-Modellauswahl
107752 TMS-LRG-BK
HELP_VARIABLE
Firma
Trelleborg Industrial Products
Beschreibung
TMS-LRG-BK - Kabeltülle groß NBR (Schwarz)
Stückliste
107752 TMS-LRG-BK
Art.Nr.
Preview
Beschreibung
IP Schutzart
Material der Membrane
NBR
Material Temperaturbereich
-40 bis +125 °C
Anzahl Kabeldurchführungen
Kabelanzahl x Dichtbereich 1 (Ø)
mm
Breite
53 mm
Länge
39 mm
Höhe
17 mm
Gewicht Artikel
g
Gewicht Verpackungseinheit
kg
Verpackung
Großverpackung
Verpackungseinheit
10
Liefereinheit
10
Zolltarifnummer
40169300
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D