??
CAD-Modellauswahl
106995_T-RGDM 50
HELP_VARIABLE
Firma
Trelleborg Industrial Products
Beschreibung
T-RGDM - Cable Grommet IP54
Stückliste
106995_T-RGDM 50
Art.Nr.
Beschreibung
Ausschnitt
IP Schutzart
IP54
Material der Membrane
TPE
Material Temperaturbereich
-40 to +90 °C
Brandklasse
UL94-V0, selbstverlöschend
Eigenschaften
halogen free
Eigenschaften
RoHS
Anzahl Kabeldurchführungen
1
Geeignet für Kabel mit Stecker
Kabeldurchmesser (min.)
mm
Kabeldurchmesser (max.)
mm
Kabeldurchmesser
mm
Montageart
Rasten
Durchmesser
mm
Länge
mm
Höhe
mm
Tiefe 1
mm
Gewicht Artikel
g
Gewicht Verpackungseinheit
kg
Verpackungseinheit
Liefereinheit
Lieferzeit
Zolltarifnummer
39269097
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D