??
Selezione modello CAD
107466 MH-24 F 17-3
HELP_VARIABLE
Azienda
Trelleborg Industrial Products
Descrizione
MH-24 F 17-3 - Cable Entry Plate IP66
Lista materiale
107466 MH-24 F 17-3
Num.Art.
Descrizione
Apertura
B24 (Connettori industriali)
Protezione IP
IP66
Materiale della membrana
TPE
Range di temperatura
-40 a 90 °C
Grado di estinguenza
UL94-V0 auto-estinguente
Caratteristiche
Senza alogeni
Caratteristiche
RoHS
Numero guide di passaggio
17
Adatto per cavi confezionati
No
Diametro cavi (min.)
3 mm
Diametro cavi (max.)
20 mm
n° cavi x range di tenuta 1 (Ø)
4 x 3 - 7 mm
n° cavi x range di tenuta 2 (Ø)
12 x 7 - 12 mm
n° cavi x range di tenuta 3 (Ø)
1 x 10 - 20 mm
Tipo di fissaggio
Vite
Numero di fori per viti
4
Diametro fori per viti (Ø)
4.5 mm
Larghezza
154 mm
Lunghezza
56 mm
Altezza
19 mm
Peso articolo
67 g
Peso unità di imballaggio
kg
Imballaggio
Unità di imballaggio
Quantità di consegna
Consegna
Numero tariffa doganale
39269097
Preview - Generation
3D
Dimensione
2D