??
CAD-Modellauswahl
107466 MH-24 F 17-3
HELP_VARIABLE
Firma
Trelleborg Industrial Products
Beschreibung
MH-24 F 17-3 - Cable Entry Plate IP66
Stückliste
107466 MH-24 F 17-3
Art.Nr.
Beschreibung
Ausschnitt
B24 (Industrie Steckverbinder)
IP Schutzart
IP66
Material der Membrane
TPE
Material Temperaturbereich
-40 bis +90 °C
Brandklasse
UL94-V0, selbstverlöschend
Eigenschaften
halogenfrei
Eigenschaften
RoHS
Anzahl Kabeldurchführungen
17
Geeignet für Kabel mit Stecker
Nein
Kabeldurchmesser (min.)
3 mm
Kabeldurchmesser (max.)
20 mm
Kabelanzahl x Dichtbereich 1 (Ø)
4 x 3 - 7 mm
Kabelanzahl x Dichtbereich 2 (Ø)
12 x 7 - 12 mm
Kabelanzahl x Dichtbereich 3 (Ø)
1 x 10 - 20 mm
Montageart
Schrauben
Anzahl Schraublöcher
4
Durchmesser Schraublöcher (Ø)
4.5 mm
Breite
154 mm
Länge
56 mm
Höhe
19 mm
Gewicht Artikel
67 g
Gewicht Verpackungseinheit
kg
Verpackung
Verpackungseinheit
Liefereinheit
Lieferzeit
Zolltarifnummer
39269097
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D