??
Selezione modello CAD
106612_M-GD 50-12
HELP_VARIABLE
Azienda
Trelleborg Industrial Products
Descrizione
M-GD - Cable Grommet IP65 / THREE IN ONE
Lista materiale
106612_M-GD 50-12
Num.Art.
Descrizione
Apertura
M50
Protezione IP
IP65
Materiale della membrana
TPE
Range di temperatura
-40 to +120 °C
Caratteristiche
halogen free
Caratteristiche
RoHS
Numero guide di passaggio
Adatto per cavi confezionati
No
Diametro cavi (min.)
1 mm
Diametro cavi (max.)
mm
n° cavi x range di tenuta 1 (Ø)
mm
n° cavi x range di tenuta 2 (Ø)
mm
Tipo di fissaggio
Montaggio ad incastro
Diametro
51 mm
Lunghezza
57 mm
Altezza
11 mm
Spessore 1
1 - 2 mm
Peso articolo
g
Peso unità di imballaggio
2.3 kg
Unità di imballaggio
100
Quantità di consegna
200
Consegna
su richiesta
Numero tariffa doganale
39269097
Preview - Generation
3D
Dimensione
2D