??
CAD-Modellauswahl
106612_M-GD 50-12
HELP_VARIABLE
Firma
Trelleborg Industrial Products
Beschreibung
M-GD - Cable Grommet IP65 / THREE IN ONE
Stückliste
106612_M-GD 50-12
Art.Nr.
Beschreibung
Ausschnitt
M50
IP Schutzart
IP65
Material der Membrane
TPE
Material Temperaturbereich
-40 to +120 °C
Eigenschaften
halogen free
Eigenschaften
RoHS
Anzahl Kabeldurchführungen
Geeignet für Kabel mit Stecker
Nein
Kabeldurchmesser (min.)
1 mm
Kabeldurchmesser (max.)
mm
Kabelanzahl x Dichtbereich 1 (Ø)
mm
Kabelanzahl x Dichtbereich 2 (Ø)
mm
Montageart
Rasten
Durchmesser
51 mm
Länge
57 mm
Höhe
11 mm
Tiefe 1
1 - 2 mm
Gewicht Artikel
g
Gewicht Verpackungseinheit
2.3 kg
Verpackungseinheit
100
Liefereinheit
200
Lieferzeit
auf Anfrage
Zolltarifnummer
39269097
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D