??
CAD模型选择
停产产品
本产品自 2021年12月1日停产
对应替代品
未指定有效的替换零件。如有疑问,请联系制造商。
103577B MC 3/7
HELP_VARIABLE
公司
Trelleborg Industrial Products
描述
MC 3/7 - Cable Entry Plate IP67
明细表
103577B MC 3/7
料号
描述
开孔尺寸
FL21(C 开孔)
IP等级
IP67
材质
TPE
材料温度区间
-40 到 +100 °C
阻燃等级
特性
RoHS
适用线数
7
适用于有接头的线缆
最小线径
mm
最大线径
mm
线径范围1(∅)
mm
线径范围2(∅)
mm
线径范围3(∅)
mm
安装方式
拧紧
螺丝数量
4
螺丝孔径
9.5 mm
宽度
222 mm
长度
92 mm
高度(mm)
76 mm
深度 1
53 mm
深度 2
33 mm
包装重量
kg
包装方式
包装数量
发货数量
交货时间
海关关税号
39269097
Preview - Generation
3D
尺寸标注
2D