??
CAD模型选择
107557 MH-24 F 30-3
HELP_VARIABLE
公司
Trelleborg Industrial Products
描述
MH-24 F 30-3 - Cable Entry Plate IP66
明细表
107557 MH-24 F 30-3
料号
描述
开孔尺寸
B24(工业连接器)
IP等级
IP66
材质
TPE
材料温度区间
-40 到 +90 °C
阻燃等级
UL94-V0,自熄灭
特性
无卤
特性
RoHS
适用线数
30
适用于有接头的线缆
最小线径
2 mm
最大线径
12 mm
线径范围1(∅)
6 x 1.5 - 3 mm
线径范围2(∅)
4 x 3.2 - 6.3 mm
线径范围3(∅)
14 x 4 - 7.5 mm
线径范围4(∅)
4 x 5.5 - 10.5 mm
线径范围5(∅)
2 x 8 - 12.5 mm
安装方式
拧紧
螺丝数量
4
螺丝孔径
4.5 mm
宽度
154 mm
长度
56 mm
高度(mm)
19 mm
包装重量
kg
包装方式
包装数量
发货数量
交货时间
海关关税号
39269097
Preview - Generation
3D
尺寸标注
2D