??
CAD模型选择
107558 MH-24 F 19-1
HELP_VARIABLE
公司
Trelleborg Industrial Products
描述
MH-24 F 19-1 - Cable Entry Plate IP66
明细表
107558 MH-24 F 19-1
料号
描述
开孔尺寸
B24(工业连接器)
IP等级
IP66
材质
TPE
材料温度区间
-40 到 +90 °C
阻燃等级
UL94-V0,自熄灭
特性
无卤
特性
RoHS
适用线数
19
适用于有接头的线缆
最小线径
2 mm
最大线径
22 mm
线径范围1(∅)
5 x 1.5 - 3 mm
线径范围2(∅)
10 x 3.2 - 6.5 mm
线径范围3(∅)
4 x 16 - 22 mm
安装方式
拧紧
螺丝数量
4
螺丝孔径
4.5 mm
宽度
154 mm
长度
56 mm
高度(mm)
19 mm
包装重量
kg
包装方式
包装数量
发货数量
交货时间
海关关税号
39269097
Preview - Generation
3D
尺寸标注
2D