??
CAD模型选择
108424 RMC 17
HELP_VARIABLE
公司
Trelleborg Industrial Products
描述
RMC 17 - Cable Entry Plate IP65
明细表
108424 RMC 17
料号
描述
开孔尺寸
FL21(C 开孔)
IP等级
IP65
材质
TPE
材料温度区间
-40 到 +90 °C
阻燃等级
特性
无卤
特性
RoHS
适用线数
17
适用于有接头的线缆
最小线径
mm
最大线径
mm
线径范围1(∅)
4 x 5 - 7 mm
线径范围2(∅)
2 x 10 - 12 mm
线径范围3(∅)
2 x 12 - 15 mm
线径范围4(∅)
9 x 10 - 30 mm
安装方式
拧紧
螺丝数量
4
螺丝孔径
9.5 mm
宽度
220 mm
长度
88 mm
高度(mm)
26 mm
包装重量
kg
包装方式
包装数量
发货数量
交货时间
海关关税号
39269097
Preview - Generation
3D
尺寸标注
2D