??
CAD模型选择
100235 MC 3
HELP_VARIABLE
公司
Trelleborg Industrial Products
描述
MC 3 - Cable Entry Plate IP65
明细表
100235 MC 3
料号
描述
开孔尺寸
FL21(C 开孔)
IP等级
IP65
材质
TPE
材料温度区间
-40 到 +100 °C
阻燃等级
特性
特性
RoHS
适用线数
7
适用于有接头的线缆
最小线径
mm
最大线径
mm
线径范围2(∅)
2 x 24 - 54 mm
线径范围3(∅)
1 x 30 - 60 mm
线径范围1(∅)
4 x 8 - 12 (IP54) mm
安装方式
拧紧
螺丝数量
4
螺丝孔径
9.5 mm
宽度
214 mm
长度
82 mm
高度(mm)
40 mm
深度 1
19 mm
深度 2
27 mm
包装重量
kg
包装方式
包装数量
发货数量
交货时间
海关关税号
39269097
Preview - Generation
3D
尺寸标注
2D