??
CAD模型选择
106748 MH-10
HELP_VARIABLE
公司
Trelleborg Industrial Products
描述
MH-10 - Cable Entry Plate IP55
明细表
106748 MH-10
料号
描述
开孔尺寸
B24(工业连接器)
IP等级
IP55
材质
TPE
材料温度区间
-40 到 +90 °C
阻燃等级
UL94-V0, self-extinguishing
特性
无卤
特性
RoHS
适用线数
10
适用于有接头的线缆
最小线径
1 mm
最大线径
30 mm
线径范围1(∅)
6 x 1 - 8 mm
线径范围2(∅)
2 x 1 - 18 mm
线径范围3(∅)
2 x 1 - 30
安装方式
拧紧
螺丝数量
4
螺丝孔径
4.5 mm
宽度
154 mm
长度
56 mm
高度(mm)
20 mm
包装重量
kg
包装方式
包装数量
发货数量
交货时间
按需求
海关关税号
39269097
Preview - Generation
3D
尺寸标注
2D