단종된 제품
2021. 12. 1. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{trelleborg_moulded_components/gland_plates/products_w_ip66_67/mc_3_7.prj},{NB=103577B MC 3/7},{ARTNR=103577B},{DIAMIN=MIN},{DIAMAX=MIN},{NH=4},{DH=9.5},{B=222},{L=92},{H=76},{D1=53},{D2=33},{W=0.223},{WP=9.4},{PA=40},{MOQ=40},{CN=39269097},{DES=MC 3/7 LIGHT GREY},{OC=FL21 (C-opening)},{IP=IP67},{MAT=TPE},{T=-40 to +100},{SM=-},{SH=halogen free},{SR=RoHS},{NE=7},{SPL=},{IR1=2 x 24-54},{IR2=1 x 30 - 60},{IR3=4 x 10 - 14},{MT=Screw},{PK=Single packed},{DT=on request},{COLOUR=0.75,0.75,0.75,0},{AAO677=Trelleborg Industrial Products},{MANUFACTURER_URL=https://www.trelleborg.com/en},{AAQ326=https://www.trelleborg.com/en/anti-vibration-solutions/products-and-solutions/cable-entry-solutions},{AAO676=103577B},{CERTIFICATION=REACH, RoHS},{CTN=39269097}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
103577B MC 3/7
HELP_VARIABLE
Company
Trelleborg Industrial Products
Description
MC 3/7 - Gland Plate Multigates IP66/67-series
Bill of material
103577B MC 3/7
Art.No.
103577B
103577B
Description
MC 3/7 LIGHT GREY
MC 3/7 LIGHT GREY
Cutout
FL21 (C-opening)
IP Protection
IP67
Material of the Membrane
TPE
Material temperature range
-40 to +100
°C
Flammability classification
-
-
Properties
RoHS
N. of cable lead-throughs
7
Suited for cables with connector
Cable diameter (min.)
mm
Cable diameter (max.)
mm
Cable installation range 1 (Ø)
2 x 24-54
2 x 24-54
mm
Cable installation range 2 (Ø)
1 x 30 - 60
1 x 30 - 60
mm
Cable installation range 3 (Ø)
4 x 10 - 14
4 x 10 - 14
mm
Mounting type
Screw
Number of screw holes
4
Screw holes diameter (Ø)
9.5
mm
Width
222
mm
Length
92
mm
Height
76
mm
Depth 1
53
mm
Depth 2
33
mm
Packaging unit weight
9.4
9.4
kg
Packing
Single packed
Single packed
Packaging Unit
40
40
Delivery Unit
40
40
Delivery time
on request
on request
Customs Tariff Number
39269097
미리보기 - 생성
CAD
PDF
3D
치수도
2D