단종된 제품
2021. 12. 1. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{trelleborg_moulded_components/gland_plates/products_w_ip66_67/mb_5_11.prj},{NB=103608 MB 5/11},{ARTNR=103608},{DIAMIN=MIN},{DIAMAX=MIN},{NH=4},{DH=7.0},{B=147},{L=57},{H=42},{D1=26},{D2=23},{W=0.095},{WP=19.5},{PA=200},{MOQ=200},{CN=39269097},{DES=MB 5/11 LIGHT GREY},{OC=FL13 (B-opening)},{IP=IP67},{MAT=TPE},{T=-40 to +100},{SM=-},{SH=halogen free},{SR=RoHS},{NE=11},{SPL=},{IR1=4 x 5 - 7},{IR2=3 x 7 - 10},{IR3=2 x 10 - 14},{IR4=2 x 15 - 30},{MT=Screw},{PK=Bulk packed},{DT=from stock},{COLOUR=0.75,0.75,0.75,0},{AAO677=Trelleborg Industrial Products},{MANUFACTURER_URL=https://www.trelleborg.com/en},{AAQ326=https://www.trelleborg.com/en/anti-vibration-solutions/products-and-solutions/cable-entry-solutions},{AAO676=103608},{CERTIFICATION=REACH, RoHS},{CTN=39269097}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
103608 MB 5/11
HELP_VARIABLE
Company
Trelleborg Industrial Products
Description
MB 5/11 - Gland Plate Multigates IP66/67-series
Bill of material
103608 MB 5/11
Art.No.
103608
103608
Description
MB 5/11 LIGHT GREY
MB 5/11 LIGHT GREY
Cutout
FL13 (B-opening)
IP Protection
IP67
Material of the Membrane
TPE
Material temperature range
-40 to +100
°C
Flammability classification
-
-
Properties
halogen free
halogen free
Properties
RoHS
N. of cable lead-throughs
11
Suited for cables with connector
Cable diameter (min.)
mm
Cable diameter (max.)
mm
Cable installation range 1 (Ø)
4 x 5 - 7
mm
Cable installation range 2 (Ø)
3 x 7 - 10
mm
Cable installation range 3 (Ø)
2 x 10 - 14
mm
Cable installation range 4 (Ø)
2 x 15 - 30
mm
Mounting type
Screw
Number of screw holes
4
Screw holes diameter (Ø)
7.0
mm
Width
147
mm
Length
57
mm
Height
42
mm
Depth 1
26
mm
Depth 2
23
mm
Packaging unit weight
19.5
19.5
kg
Packing
Bulk packed
Bulk packed
Packaging Unit
200
200
Delivery Unit
200
200
Delivery time
from stock
from stock
Customs Tariff Number
39269097
미리보기 - 생성
CAD
PDF
3D
치수도
2D