{trelleborg_moulded_components/gland_plates/products_w_ip54_55/lmc_35.prj},{NB=100241F LMC 35},{ARTNR=100241F},{NH=4},{DH=9.5},{B=214},{L=82},{H=9},{D1=9},{D2=8},{W=0.171},{WP=17.5},{PA=100},{MOQ=100},{CN=39269097},{DES=LMC 35 LIGHT GREY},{OC=FL21 (C-opening)},{IP=IP54},{MAT=TPE},{T=-40 to +100},{SH=halogen free},{SR=RoHS},{NE=35},{IR1=2 x 6 - 11},{IR2=14 x 7 - 12},{IR3=16 x 10 - 14},{IR4=2 x 12 - 18},{IR5=1 x 15 - 32},{MT=Screw},{PK=Bulk packed},{DT=on request},{COLOUR=0.75,0.75,0.75,0},{AAO677=Trelleborg Industrial Products},{MANUFACTURER_URL=https://www.trelleborg.com/en},{AAQ326=https://www.trelleborg.com/en/anti-vibration-solutions/products-and-solutions/cable-entry-solutions},{AAO676=100241F},{CERTIFICATION=REACH, RoHS},{CTN=39269097}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
100241F LMC 35
HELP_VARIABLE
Company
Trelleborg Industrial Products
Description
LMC 35 - Gland Plate Multigates IP54/55-series
Bill of material
100241F LMC 35
Art.No.
100241F
Description
LMC 35 LIGHT GREY
Cutout
FL21 (C-opening)
IP Protection
IP54
Material of the Membrane
TPE
Material temperature range
-40 to +100
°C
Properties
halogen free
Properties
RoHS
N. of cable lead-throughs
35
Cable installation range 1 (Ø)
2 x 6 - 11
mm
Cable installation range 2 (Ø)
14 x 7 - 12
mm
Cable installation range 3 (Ø)
16 x 10 - 14
mm
Cable installation range 4 (Ø)
2 x 12 - 18
mm
Cable installation range 5 (Ø)
1 x 15 - 32
mm
Mounting type
Screw
Number of screw holes
4
Screw holes diameter (Ø)
9.5
mm
Width
214
mm
Length
82
mm
Height
9
mm
Depth 1
9
mm
Depth 2
8
mm
Packaging unit weight
17.5
kg
Packing
Bulk packed
Packaging Unit
100
Delivery Unit
100
Delivery time
on request
Customs Tariff Number
39269097
미리보기 - 생성
CAD
PDF
3D
치수도
2D