??
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 1 dic 2021.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
103584B MC 25/27
HELP_VARIABLE
Azienda
Trelleborg Industrial Products
Descrizione
MC 25/27 - Cable Entry Plate IP67
Lista materiale
103584B MC 25/27
Num.Art.
Descrizione
Apertura
FL21 (Apertura C)
Protezione IP
IP67
Materiale della membrana
TPE
Range di temperatura
-40 a 100 °C
Grado di estinguenza
Caratteristiche
Caratteristiche
RoHS
Numero guide di passaggio
27
Adatto per cavi confezionati
Diametro cavi (min.)
mm
Diametro cavi (max.)
mm
n° cavi x range di tenuta 1 (Ø)
4 x 5 - 7 mm
n° cavi x range di tenuta 2 (Ø)
4 x 8 - 12 mm
n° cavi x range di tenuta 3 (Ø)
13 x 10 - 14 mm
n° cavi x range di tenuta 4 (Ø)
4 x 14 - 20 mm
n° cavi x range di tenuta 5 (Ø)
2 x 20 - 26 mm
Tipo di fissaggio
Vite
Numero di fori per viti
4
Diametro fori per viti (Ø)
9.5 mm
Larghezza
222 mm
Lunghezza
92 mm
Altezza
43 mm
Profondità 1
30 mm
Profondità 2
23 mm
Peso unità di imballaggio
kg
Imballaggio
Unità di imballaggio
Quantità di consegna
Consegna
Numero tariffa doganale
39269097
Preview - Generation
3D
Dimensione
2D