??
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 1 dic 2021.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
103608 MB 5/11
HELP_VARIABLE
Azienda
Trelleborg Industrial Products
Descrizione
MB 5/11 - Cable Entry Plate IP67
Lista materiale
103608 MB 5/11
Num.Art.
Descrizione
Apertura
FL13 (Apertura B)
Protezione IP
IP67
Materiale della membrana
TPE
Range di temperatura
-40 a 100 °C
Grado di estinguenza
Caratteristiche
Caratteristiche
RoHS
Numero guide di passaggio
11
Adatto per cavi confezionati
Diametro cavi (min.)
mm
Diametro cavi (max.)
mm
n° cavi x range di tenuta 1 (Ø)
4 x 5 - 7 mm
n° cavi x range di tenuta 2 (Ø)
3 x 7 - 10 mm
n° cavi x range di tenuta 3 (Ø)
2 x 10 - 14 mm
n° cavi x range di tenuta 4 (Ø)
2 x 15 - 30 mm
Tipo di fissaggio
Vite
Numero di fori per viti
4
Diametro fori per viti (Ø)
7.0 mm
Larghezza
147 mm
Lunghezza
57 mm
Altezza
42 mm
Profondità 1
26 mm
Profondità 2
23 mm
Peso unità di imballaggio
kg
Imballaggio
Unità di imballaggio
Quantità di consegna
Consegna
Numero tariffa doganale
39269097
Preview - Generation
3D
Dimensione
2D