??
Selezione modello CAD
107556 MH-24 F 23-2
HELP_VARIABLE
Azienda
Trelleborg Industrial Products
Descrizione
MH-24 F 23-2 - Cable Entry Plate IP66
Lista materiale
107556 MH-24 F 23-2
Num.Art.
Descrizione
Apertura
B24 (Connettori industriali)
Protezione IP
IP66
Materiale della membrana
TPE
Range di temperatura
-40 a 90 °C
Grado di estinguenza
UL94-V0 auto-estinguente
Caratteristiche
Senza alogeni
Caratteristiche
RoHS
Numero guide di passaggio
23
Adatto per cavi confezionati
No
Diametro cavi (min.)
2 mm
Diametro cavi (max.)
12 mm
n° cavi x range di tenuta 1 (Ø)
4 x 1.5 - 3 mm
n° cavi x range di tenuta 2 (Ø)
6 x 3.2 - 6.3 mm
n° cavi x range di tenuta 3 (Ø)
2 x 4 - 7.5 mm
n° cavi x range di tenuta 4 (Ø)
1 x 5.5 - 10.5 mm
n° cavi x range di tenuta 5 (Ø)
10 x 8 - 12.5 mm
Tipo di fissaggio
Vite
Numero di fori per viti
4
Diametro fori per viti (Ø)
4.5 mm
Larghezza
154 mm
Lunghezza
56 mm
Altezza
19 mm
Peso unità di imballaggio
kg
Imballaggio
Unità di imballaggio
Quantità di consegna
Consegna
Numero tariffa doganale
39269097
Preview - Generation
3D
Dimensione
2D