??
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 1 dic 2021.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
107443 RMC 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Trelleborg Industrial Products
Descrizione
RMC 3 - Cable Entry Plate IP65
Lista materiale
107443 RMC 3
Num.Art.
Descrizione
Apertura
FL21 (Apertura C)
Protezione IP
IP65
Materiale della membrana
TPE
Range di temperatura
-40 a 90 °C
Grado di estinguenza
Caratteristiche
Senza alogeni
Caratteristiche
RoHS
Numero guide di passaggio
7
Adatto per cavi confezionati
Diametro cavi (min.)
mm
Diametro cavi (max.)
mm
n° cavi x range di tenuta 1 (Ø)
4 x 7 - 10 mm
n° cavi x range di tenuta 2 (Ø)
3 x 12 - 57 mm
Tipo di fissaggio
Vite
Numero di fori per viti
4
Diametro fori per viti (Ø)
9.5 mm
Larghezza
220 mm
Lunghezza
88 mm
Altezza
26 mm
Peso unità di imballaggio
kg
Imballaggio
Unità di imballaggio
Quantità di consegna
Consegna
Numero tariffa doganale
39269097
Preview - Generation
3D
Dimensione
2D