??
Selezione modello CAD
108424 RMC 17
HELP_VARIABLE
Azienda
Trelleborg Industrial Products
Descrizione
RMC 17 - Cable Entry Plate IP65
Lista materiale
108424 RMC 17
Num.Art.
Descrizione
Apertura
FL21 (Apertura C)
Protezione IP
IP65
Materiale della membrana
TPE
Range di temperatura
-40 a 90 °C
Grado di estinguenza
Caratteristiche
Senza alogeni
Caratteristiche
RoHS
Numero guide di passaggio
17
Adatto per cavi confezionati
Diametro cavi (min.)
mm
Diametro cavi (max.)
mm
n° cavi x range di tenuta 1 (Ø)
4 x 5 - 7 mm
n° cavi x range di tenuta 2 (Ø)
2 x 10 - 12 mm
n° cavi x range di tenuta 3 (Ø)
2 x 12 - 15 mm
n° cavi x range di tenuta 4 (Ø)
9 x 10 - 30 mm
Tipo di fissaggio
Vite
Numero di fori per viti
4
Diametro fori per viti (Ø)
9.5 mm
Larghezza
220 mm
Lunghezza
88 mm
Altezza
26 mm
Peso unità di imballaggio
kg
Imballaggio
Unità di imballaggio
Quantità di consegna
Consegna
Numero tariffa doganale
39269097
Preview - Generation
3D
Dimensione
2D