??
Selezione modello CAD
103888 MC 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Trelleborg Industrial Products
Descrizione
MC 4 - Cable Entry Plate IP65
Lista materiale
103888 MC 4
Num.Art.
103888
Descrizione
MC 4x30-63 NERO UL94 V-0
Apertura
MC4
Protezione IP
IP65
Materiale della membrana
TPE
Range di temperatura
-40 a 100 °C
Grado di estinguenza
UL94-V0 auto-estinguente
Caratteristiche
RoHS
Numero guide di passaggio
4
Adatto per cavi confezionati
No
Diametro cavi (min.)
30 mm
Diametro cavi (max.)
63 mm
n° cavi x range di tenuta 1 (Ø)
4 x 30 - 63 mm
Tipo di fissaggio
Vite
Numero di fori per viti
6
Diametro fori per viti (Ø)
9.5 mm
Larghezza
300 mm
Lunghezza
88 mm
Altezza
36 mm
Peso unità di imballaggio
16.3 kg
Imballaggio
Imballaggio multiplo
Unità di imballaggio
50
Quantità di consegna
50
Consegna
su richiesta
Numero tariffa doganale
39269097
Preview - Generation
3D
Dimensione
2D