??
Selezione modello CAD
100245 MC 35
HELP_VARIABLE
Azienda
Trelleborg Industrial Products
Descrizione
MC 35 - Cable Entry Plate IP65
Lista materiale
100245 MC 35
Num.Art.
Descrizione
Apertura
FL21 (Apertura C)
Protezione IP
IP65
Materiale della membrana
TPE
Range di temperatura
-40 a 100 °C
Grado di estinguenza
Caratteristiche
Caratteristiche
RoHS
Numero guide di passaggio
35
Adatto per cavi confezionati
Diametro cavi (min.)
mm
Diametro cavi (max.)
mm
n° cavi x range di tenuta 1 (Ø)
2 x 6 - 10 mm
n° cavi x range di tenuta 2 (Ø)
14 x 7 - 12 mm
n° cavi x range di tenuta 3 (Ø)
16 x 10 - 14 mm
n° cavi x range di tenuta 4 (Ø)
2 x 12 -18 mm
n° cavi x range di tenuta 5 (Ø)
1 x 17 -32 mm
Tipo di fissaggio
Vite
Numero di fori per viti
4
Diametro fori per viti (Ø)
9.5 mm
Larghezza
216 mm
Lunghezza
82 mm
Altezza
31 mm
Profondità 1
17 mm
Profondità 2
22 mm
Peso unità di imballaggio
kg
Imballaggio
Unità di imballaggio
Quantità di consegna
Consegna
Numero tariffa doganale
39269097
Preview - Generation
3D
Dimensione
2D