??
Selezione modello CAD
100235 MC 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Trelleborg Industrial Products
Descrizione
MC 3 - Cable Entry Plate IP65
Lista materiale
100235 MC 3
Num.Art.
Descrizione
Apertura
FL21 (Apertura C)
Protezione IP
IP65
Materiale della membrana
TPE
Range di temperatura
-40 a 100 °C
Grado di estinguenza
Caratteristiche
Caratteristiche
RoHS
Numero guide di passaggio
7
Adatto per cavi confezionati
Diametro cavi (min.)
mm
Diametro cavi (max.)
mm
n° cavi x range di tenuta 2 (Ø)
2 x 24 - 54 mm
n° cavi x range di tenuta 3 (Ø)
1 x 30 - 60 mm
n° cavi x range di tenuta 1 (Ø)
4 x 8 - 12 (IP54) mm
Tipo di fissaggio
Vite
Numero di fori per viti
4
Diametro fori per viti (Ø)
9.5 mm
Larghezza
214 mm
Lunghezza
82 mm
Altezza
40 mm
Profondità 1
19 mm
Profondità 2
27 mm
Peso unità di imballaggio
kg
Imballaggio
Unità di imballaggio
Quantità di consegna
Consegna
Numero tariffa doganale
39269097
Preview - Generation
3D
Dimensione
2D