??
Selezione modello CAD
106714 MH-25
HELP_VARIABLE
Azienda
Trelleborg Industrial Products
Descrizione
MH-25 - Cable Entry Plate IP55
Lista materiale
106714 MH-25
Num.Art.
Descrizione
Apertura
B24 (Connettori industriali)
Protezione IP
IP55
Materiale della membrana
TPE
Range di temperatura
-40 a 90 °C
Grado di estinguenza
UL94-V0, self-extinguishing
Caratteristiche
Senza alogeni
Caratteristiche
RoHS
Numero guide di passaggio
25
Adatto per cavi confezionati
No
Diametro cavi (min.)
3 mm
Diametro cavi (max.)
20 mm
n° cavi x range di tenuta 1 (Ø)
3 x 3 - 6 mm
n° cavi x range di tenuta 2 (Ø)
9 x 3 - 7 mm
n° cavi x range di tenuta 3 (Ø)
8 x 6 - 9 mm
n° cavi x range di tenuta 4 (Ø)
4 x 6 - 12 mm
n° cavi x range di tenuta 5 (Ø)
1 x 10 - 20 mm
Tipo di fissaggio
Vite
Numero di fori per viti
4
Diametro fori per viti (Ø)
4.5 mm
Larghezza
154 mm
Lunghezza
56 mm
Altezza
20 mm
Peso unità di imballaggio
kg
Imballaggio
Unità di imballaggio
Quantità di consegna
120
Consegna
su richiesta
Numero tariffa doganale
39269097
Preview - Generation
3D
Dimensione
2D