??
Selezione modello CAD
100241F LMC 35
HELP_VARIABLE
Azienda
Trelleborg Industrial Products
Descrizione
LMC 35 - Cable Entry Plate IP54
Lista materiale
100241F LMC 35
Num.Art.
100241F
Descrizione
LMC 35 GRIGIO CHIARO
Apertura
FL21 (Apertura C)
Protezione IP
IP54
Materiale della membrana
TPE
Range di temperatura
-40 a 100 °C
Caratteristiche
Senza alogeni
Caratteristiche
RoHS
Numero guide di passaggio
35
n° cavi x range di tenuta 1 (Ø)
2 x 6 - 11 mm
n° cavi x range di tenuta 2 (Ø)
14 x 7 - 12 mm
n° cavi x range di tenuta 3 (Ø)
16 x 10 - 14 mm
n° cavi x range di tenuta 4 (Ø)
2 x 12 - 18 mm
n° cavi x range di tenuta 5 (Ø)
1 x 15 - 32 mm
Tipo di fissaggio
Vite
Numero di fori per viti
4
Diametro fori per viti (Ø)
9.5 mm
Larghezza
214 mm
Lunghezza
82 mm
Altezza
9 mm
Profondità 1
9 mm
Profondità 2
8 mm
Peso unità di imballaggio
17.5 kg
Imballaggio
Imballaggio multiplo
Unità di imballaggio
100
Quantità di consegna
100
Consegna
su richiesta
Numero tariffa doganale
39269097
Preview - Generation
3D
Dimensione
2D