??
Selezione modello CAD
104338B LMC 14
HELP_VARIABLE
Azienda
Trelleborg Industrial Products
Descrizione
LMC 14 - Cable Entry Plate IP54
Lista materiale
104338B LMC 14
Num.Art.
Descrizione
Apertura
FL21 (Apertura C)
Protezione IP
IP54
Materiale della membrana
TPE
Range di temperatura
-40 a 100 °C
Grado di estinguenza
Caratteristiche
Caratteristiche
RoHS
Numero guide di passaggio
14
Adatto per cavi confezionati
Diametro cavi (min.)
mm
Diametro cavi (max.)
mm
n° cavi x range di tenuta 1 (Ø)
5 x 10 - 14 mm
n° cavi x range di tenuta 2 (Ø)
4 x 14 - 18 mm
n° cavi x range di tenuta 3 (Ø)
3 x 14 - 22 mm
n° cavi x range di tenuta 4 (Ø)
2 x 24 - 54 mm
Tipo di fissaggio
Vite
Numero di fori per viti
4
Diametro fori per viti (Ø)
9.5 mm
Larghezza
222 mm
Lunghezza
92 mm
Altezza
52 mm
Profondità 1
52 mm
Profondità 2
10 mm
Peso unità di imballaggio
kg
Imballaggio
Unità di imballaggio
Quantità di consegna
Consegna
Numero tariffa doganale
39269097
Preview - Generation
3D
Dimensione
2D