??
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 1 déc. 2021.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
103577B MC 3/7
HELP_VARIABLE
Company
Trelleborg Industrial Products
Description
MC 3/7 - Gland Plate Multigates IP66/67-series
Bill of material
103577B MC 3/7
Art.No.
Description
Cutout
FL21 (C-opening)
IP Protection
IP67
Material of the Membrane
TPE
Material temperature range
-40 to +100 °C
Flammability classification
Properties
RoHS
N. of cable lead-throughs
7
Suited for cables with connector
Cable diameter (min.)
mm
Cable diameter (max.)
mm
Cable installation range 1 (Ø)
mm
Cable installation range 2 (Ø)
mm
Cable installation range 3 (Ø)
mm
Mounting type
Screw
Number of screw holes
4
Screw holes diameter (Ø)
9.5 mm
Width
222 mm
Length
92 mm
Height
76 mm
Depth 1
53 mm
Depth 2
33 mm
Packaging unit weight
kg
Packing
Packaging Unit
Delivery Unit
Delivery time
Customs Tariff Number
39269097
Aperçus & Génération 3D
3D
Infos techniques
2D