??
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 1 déc. 2021.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
107443 RMC 3
HELP_VARIABLE
Company
Trelleborg Industrial Products
Description
RMC 3 - Gland Plate Multigates IP65-series
Bill of material
107443 RMC 3
Art.No.
Description
Cutout
FL21 (C-opening)
IP Protection
IP65
Material of the Membrane
TPE
Material temperature range
-40 to +90 °C
Flammability classification
Properties
halogen free
Properties
RoHS
N. of cable lead-throughs
7
Suited for cables with connector
Cable diameter (min.)
mm
Cable diameter (max.)
mm
Cable installation range 1 (Ø)
4 x 7 - 10 mm
Cable installation range 2 (Ø)
3 x 12 - 57 mm
Mounting type
Screw
Number of screw holes
4
Screw holes diameter (Ø)
9.5 mm
Width
220 mm
Length
88 mm
Height
26 mm
Packaging unit weight
kg
Packing
Packaging Unit
Delivery Unit
Delivery time
Customs Tariff Number
39269097
Aperçus & Génération 3D
3D
Infos techniques
2D