??
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt wurde am 01.12.2021 eingestellt.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
103577B MC 3/7
HELP_VARIABLE
Firma
Trelleborg Industrial Products
Beschreibung
MC 3/7 - Bodenplatte für Multigates der IP66/67-Serie
Stückliste
103577B MC 3/7
Art.Nr.
Beschreibung
Ausschnitt
FL21 (C-Ausschnitt)
IP Schutzart
IP67
Material der Membrane
TPE
Material Temperaturbereich
-40 bis +100 °C
Brandklasse
Eigenschaften
RoHS
Anzahl Kabeldurchführungen
7
Geeignet für Kabel mit Stecker
Kabeldurchmesser (min.)
mm
Kabeldurchmesser (max.)
mm
Kabelanzahl x Dichtbereich 1 (Ø)
mm
Kabelanzahl x Dichtbereich 2 (Ø)
mm
Kabelanzahl x Dichtbereich 3 (Ø)
mm
Montageart
Schrauben
Anzahl Schraublöcher
4
Durchmesser Schraublöcher (Ø)
9.5 mm
Breite
222 mm
Länge
92 mm
Höhe
76 mm
Tiefe 1
53 mm
Tiefe 2
33 mm
Gewicht Verpackungseinheit
kg
Verpackung
Verpackungseinheit
Liefereinheit
Lieferzeit
Zolltarifnummer
39269097
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D