??
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt wurde am 01.12.2021 eingestellt.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
103584B MC 25/27
HELP_VARIABLE
Firma
Trelleborg Industrial Products
Beschreibung
MC 25/27 - Bodenplatte für Multigates der IP66/67-Serie
Stückliste
103584B MC 25/27
Art.Nr.
Beschreibung
Ausschnitt
FL21 (C-Ausschnitt)
IP Schutzart
IP67
Material der Membrane
TPE
Material Temperaturbereich
-40 bis +100 °C
Brandklasse
Eigenschaften
Eigenschaften
RoHS
Anzahl Kabeldurchführungen
27
Geeignet für Kabel mit Stecker
Kabeldurchmesser (min.)
mm
Kabeldurchmesser (max.)
mm
Kabelanzahl x Dichtbereich 1 (Ø)
4 x 5 - 7 mm
Kabelanzahl x Dichtbereich 2 (Ø)
4 x 8 - 12 mm
Kabelanzahl x Dichtbereich 3 (Ø)
13 x 10 - 14 mm
Kabelanzahl x Dichtbereich 4 (Ø)
4 x 14 - 20 mm
Kabelanzahl x Dichtbereich 5 (Ø)
2 x 20 - 26 mm
Montageart
Schrauben
Anzahl Schraublöcher
4
Durchmesser Schraublöcher (Ø)
9.5 mm
Breite
222 mm
Länge
92 mm
Höhe
43 mm
Tiefe 1
30 mm
Tiefe 2
23 mm
Gewicht Verpackungseinheit
kg
Verpackung
Verpackungseinheit
Liefereinheit
Lieferzeit
Zolltarifnummer
39269097
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D