??
CAD-Modellauswahl
107562 MH-24 F 125-1
HELP_VARIABLE
Firma
Trelleborg Industrial Products
Beschreibung
MH-24 F 125-1 - Kabeleinführungsplatte IP66
Stückliste
107562 MH-24 F 125-1
Art.Nr.
Beschreibung
Ausschnitt
B24 (Industrie Steckverbinder)
IP Schutzart
IP66
Material der Membrane
TPE
Material Temperaturbereich
-40 bis +90 °C
Brandklasse
UL94-V0, selbstverlöschend
Eigenschaften
halogenfrei
Eigenschaften
RoHS
Anzahl Kabeldurchführungen
125
Geeignet für Kabel mit Stecker
Nein
Kabeldurchmesser (min.)
2 mm
Kabeldurchmesser (max.)
5 mm
Kabelanzahl x Dichtbereich 1 (Ø)
123 x 1.5 - 3 mm
Kabelanzahl x Dichtbereich 2 (Ø)
2 x 2.5 - 5 mm
Montageart
Schrauben
Anzahl Schraublöcher
4
Durchmesser Schraublöcher (Ø)
4.5 mm
Breite
154 mm
Länge
56 mm
Höhe
11 mm
Gewicht Verpackungseinheit
kg
Verpackung
Verpackungseinheit
Liefereinheit
Lieferzeit
Zolltarifnummer
39269097
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D