??
CAD-Modellauswahl
108424 RMC 17
HELP_VARIABLE
Firma
Trelleborg Industrial Products
Beschreibung
RMC 17 - Bodenplatte Multigates IP65-Serie
Stückliste
108424 RMC 17
Art.Nr.
Beschreibung
Ausschnitt
FL21 (C-Ausschnitt)
IP Schutzart
IP65
Material der Membrane
TPE
Material Temperaturbereich
-40 bis +90 °C
Brandklasse
Eigenschaften
halogenfrei
Eigenschaften
RoHS
Anzahl Kabeldurchführungen
17
Geeignet für Kabel mit Stecker
Kabeldurchmesser (min.)
mm
Kabeldurchmesser (max.)
mm
Kabelanzahl x Dichtbereich 1 (Ø)
4 x 5 - 7 mm
Kabelanzahl x Dichtbereich 2 (Ø)
2 x 10 - 12 mm
Kabelanzahl x Dichtbereich 3 (Ø)
2 x 12 - 15 mm
Kabelanzahl x Dichtbereich 4 (Ø)
9 x 10 - 30 mm
Montageart
Schrauben
Anzahl Schraublöcher
4
Durchmesser Schraublöcher (Ø)
9.5 mm
Breite
220 mm
Länge
88 mm
Höhe
26 mm
Gewicht Verpackungseinheit
kg
Verpackung
Verpackungseinheit
Liefereinheit
Lieferzeit
Zolltarifnummer
39269097
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D