??
CAD-Modellauswahl
100245 MC 35
HELP_VARIABLE
Firma
Trelleborg Industrial Products
Beschreibung
MC 35 - Bodenplatte Multigates IP65-Serie
Stückliste
100245 MC 35
Art.Nr.
Beschreibung
Ausschnitt
FL21 (C-Ausschnitt)
IP Schutzart
IP65
Material der Membrane
TPE
Material Temperaturbereich
-40 bis +100 °C
Brandklasse
Eigenschaften
Eigenschaften
RoHS
Anzahl Kabeldurchführungen
35
Geeignet für Kabel mit Stecker
Kabeldurchmesser (min.)
mm
Kabeldurchmesser (max.)
mm
Kabelanzahl x Dichtbereich 1 (Ø)
2 x 6 - 10 mm
Kabelanzahl x Dichtbereich 2 (Ø)
14 x 7 - 12 mm
Kabelanzahl x Dichtbereich 3 (Ø)
16 x 10 - 14 mm
Kabelanzahl x Dichtbereich 4 (Ø)
2 x 12 -18 mm
Kabelanzahl x Dichtbereich 5 (Ø)
1 x 17 -32 mm
Montageart
Schrauben
Anzahl Schraublöcher
4
Durchmesser Schraublöcher (Ø)
9.5 mm
Breite
216 mm
Länge
82 mm
Höhe
31 mm
Tiefe 1
17 mm
Tiefe 2
22 mm
Gewicht Verpackungseinheit
kg
Verpackung
Verpackungseinheit
Liefereinheit
Lieferzeit
Zolltarifnummer
39269097
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D