??
CAD-Modellauswahl
100235 MC 3
HELP_VARIABLE
Firma
Trelleborg Industrial Products
Beschreibung
MC 3 - Bodenplatte Multigates IP65-Serie
Stückliste
100235 MC 3
Art.Nr.
Beschreibung
Ausschnitt
FL21 (C-Ausschnitt)
IP Schutzart
IP65
Material der Membrane
TPE
Material Temperaturbereich
-40 bis +100 °C
Brandklasse
Eigenschaften
Eigenschaften
RoHS
Anzahl Kabeldurchführungen
7
Geeignet für Kabel mit Stecker
Kabeldurchmesser (min.)
mm
Kabeldurchmesser (max.)
mm
Kabelanzahl x Dichtbereich 2 (Ø)
2 x 24 - 54 mm
Kabelanzahl x Dichtbereich 3 (Ø)
1 x 30 - 60 mm
Kabelanzahl x Dichtbereich 1 (Ø)
4 x 8 - 12 (IP54) mm
Montageart
Schrauben
Anzahl Schraublöcher
4
Durchmesser Schraublöcher (Ø)
9.5 mm
Breite
214 mm
Länge
82 mm
Höhe
40 mm
Tiefe 1
19 mm
Tiefe 2
27 mm
Gewicht Verpackungseinheit
kg
Verpackung
Verpackungseinheit
Liefereinheit
Lieferzeit
Zolltarifnummer
39269097
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D