??
CAD-Modellauswahl
106748 MH-10
HELP_VARIABLE
Firma
Trelleborg Industrial Products
Beschreibung
MH-10 - Cable Entry Plate IP55
Stückliste
106748 MH-10
Art.Nr.
Beschreibung
Ausschnitt
B24 (Industrie Steckverbinder)
IP Schutzart
IP55
Material der Membrane
TPE
Material Temperaturbereich
-40 bis +90 °C
Brandklasse
UL94-V0, self-extinguishing
Eigenschaften
halogenfrei
Eigenschaften
RoHS
Anzahl Kabeldurchführungen
10
Geeignet für Kabel mit Stecker
Nein
Kabeldurchmesser (min.)
1 mm
Kabeldurchmesser (max.)
30 mm
Kabelanzahl x Dichtbereich 1 (Ø)
6 x 1 - 8 mm
Kabelanzahl x Dichtbereich 2 (Ø)
2 x 1 - 18 mm
Kabelanzahl x Dichtbereich 3 (Ø)
2 x 1 - 30
Montageart
Schrauben
Anzahl Schraublöcher
4
Durchmesser Schraublöcher (Ø)
4.5 mm
Breite
154 mm
Länge
56 mm
Höhe
20 mm
Gewicht Verpackungseinheit
kg
Verpackung
Verpackungseinheit
Liefereinheit
Lieferzeit
auf Anfrage
Zolltarifnummer
39269097
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D