??
CAD-Modellauswahl
100241F LMC 35
HELP_VARIABLE
Firma
Trelleborg Industrial Products
Beschreibung
LMC 35 - Bodenplatte Multigates IP54/55-Serie
Stückliste
100241F LMC 35
Art.Nr.
100241F
Beschreibung
LMC 35 HELLGRAU
Ausschnitt
FL21 (C-Ausschnitt)
IP Schutzart
IP54
Material der Membrane
TPE
Material Temperaturbereich
-40 bis +100 °C
Eigenschaften
halogenfrei
Eigenschaften
RoHS
Anzahl Kabeldurchführungen
35
Kabelanzahl x Dichtbereich 1 (Ø)
2 x 6 - 11 mm
Kabelanzahl x Dichtbereich 2 (Ø)
14 x 7 - 12 mm
Kabelanzahl x Dichtbereich 3 (Ø)
16 x 10 - 14 mm
Kabelanzahl x Dichtbereich 4 (Ø)
2 x 12 - 18 mm
Kabelanzahl x Dichtbereich 5 (Ø)
1 x 15 - 32 mm
Montageart
Schrauben
Anzahl Schraublöcher
4
Durchmesser Schraublöcher (Ø)
9.5 mm
Breite
214 mm
Länge
82 mm
Höhe
9 mm
Tiefe 1
9 mm
Tiefe 2
8 mm
Gewicht Verpackungseinheit
17.5 kg
Verpackung
Großverpackung
Verpackungseinheit
100
Liefereinheit
100
Lieferzeit
auf Anfrage
Zolltarifnummer
39269097
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D